El transceptor SFP28 compatible con Arista SFP-25G-MR-SR proporciona un rendimiento 10/25GBASE-SR de hasta 100m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Es totalmente compatible con las normas SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by. Cumple la normativa de seguridad láser Clase 1 de la FDA y RoHS. Este módulo proporciona compatibilidad con versiones anteriores 10G y simplifica la actualización de la red. Ofrece opciones para Ethernet 10G/25G y aplicaciones de centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Arista SFP-25G-MR-SR Compatible SFP28 10/25GBASE-SR Dual-rate 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
#220473
#220473
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
402 vendidos
37 comentarios
0 pregunta
912 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
779 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 10/25GBASE-SR SFP28 compatible con Arista SFP-25G-MR-SR para centro de datos (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Arista Compatible
SFP-25G-MR-SR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-6dBm
Powerbudget
-0.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Core Size
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Optical Transceivers Testing Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed COB packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
≤1.2W
Low Power Consumption
COB Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Packaging Technology | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
37
0
0
0
0
H***t
Canada
22 de agto. de 2023
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***m
New Zealand
12 de jun. de 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0B***x
Sweden
10 de jun. de 2023
5/5 stars, excellent
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente