FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

100pcs/Bag 8in.L x 0.5in.W T type Reusable Cable Ties-Yellow

#219689
#219689

Indoor Outdoor 1mm thick

31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: CMCT-8TTYL
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 28 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

100pcs/Pack 6in.L x 0.5in.W T Type Reusable Cable Ties-Blue

These hook and loop ties are easy to use and reuse with their self-attaching design.Painlessly organize the cabling on your audio/video equipment stack, computer desk or in the networking closet. Suitable for different cabling applications.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Blue
Materia
Nylon
Working Temperature
-30 to 70℃ (-22 to 158℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1mm
Maximum Bundle Diameter
35mm
Minimum Loop Tensile Strength
11lbs (5kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Reusable and Easy to Use

Adjustable so one size can accommodate multiple bundle sizes. Easy to use with self-attaching design.

It can be reused many times for high cost effectiveness.

It can be used to splice together, flexible and convenient.

Using high-quality nylon paste, reliable and durable.

Operating Instructions

1. Cut strap to desired length

2. Wrap strap around item to be secured

3. Fasten strap by positioning over itself

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente