These hook and loop ties are easy to use and reuse with their self-attaching design.Painlessly organize the cabling on your audio/video equipment stack, computer desk or in the networking closet. Suitable for different cabling applications.
Haz clic para ampliar la imagen
100pcs/Bag 6in.L x 0.5in.W T type Reusable Cable Ties-Red
#219677
#219677
19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: CMCT-6TTRE
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Dimensions (L×W):
Prepedido. envío antes de 28 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
100pcs/Pack 6in.L x 0.5in.W T Type Reusable Cable Ties-Blue
Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Blue
Materia
Nylon
Working Temperature
-30 to 70℃ (-22 to 158℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1mm
Maximum Bundle Diameter
35mm
Minimum Loop Tensile Strength
11lbs (5kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Reusable and Easy to Use
Adjustable so one size can accommodate multiple bundle sizes. Easy to use with self-attaching design.
It can be reused many times for high cost effectiveness.
It can be used to splice together, flexible and convenient.
Using high-quality nylon paste, reliable and durable.
Neater Cabling, Better Protection
Operating Instructions
1. Cut strap to desired length
2. Wrap strap around item to be secured
3. Fasten strap by positioning over itself
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente