FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.

100pcs/Bag 6in.L x 0.15in.W Self-Locking Nylon Cable Ties-Black

#219653
#219653

Indoor Outdoor 1.2mm thick

5,93 € (IVA incluido)
FS P/N: CMCT-6SLBK
8 vendidos
0 comentario
0 pregunta
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

100pcs/Pack 8in.L x 0.18in.W Self-Locking Nylon Cable Ties, Blue

Due to the large amount of tie products and relatively simple design, make the tie become a data center cabling in the wiring harness of the very economical equipment system, and suitable for different occasions of multi-purpose projects. Ideal accessories for wiring management.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Black
Material
Nylon
Working Temperature
-30 to 85℃ (-22 to 185℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1.2mm
Maximum Bundle Diameter
40mm
Minimum Loop Tensile Strength
40lbs (18kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ideal for Making Wiring Neat and Organized

These ties are easy to install and are adjustable to keep messy cables and wires neatly organized.

Flexible tails insert into head for self-locking connection.

Made of nylon with 40 lbs (18 kg) tensile strength, strong for high quality performance.

Precise head hole for easy and fast attachment.

Operating Instructions

1. Insert the end of the tie into the head

2. Tighten the zip ties to secure the cables

3. Cut off the excess part of the tie

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente