FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.
Esta imagen trata sobre ID-SMXX8F.

Cable breakout personalizado 8 fibras OS2 9/125 LC/SC/FC/ST/LSH monomodo multifibra con tubo ajustado para interiores

#21925
#21925

G.657.A1 20/10D Bend Radius Data Center Systems

25,41 € (IVA incluido)
FS P/N: ID-SMXX8F
3.8K vendidos
101 comentarios
15 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
LC UPC símplex
Conector B:
LC UPC símplex
Chaqueta de cable:
PVC
Breakout Type (A to B):
Fan-out en línea 0.5m a Fan-out en línea 0.5m
Breakout Diameter:
2.0mm
Pulling eye:
Ninguno
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable breakout preterminado 8 fibras OS2 9/125 monomodo multifibra para interior

El cable breakout multifibra para interiores es un cable premontado de bajo coste diseñado principalmente para la interconexión en interiores entre equipos de transmisión y paneles de conexión o rutas fijas similares. El cable de fibra óptica tiene una chaqueta con clasificación de inflamabilidad estándar en la industria y el conector cumple con EIA/TIA 604-2 para redes de cableado de alta velocidad.

Specifications
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cantidad de fibra
8 fibras
Chaqueta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Grado de fibra
G.657.A1
Radio de curvatura mínimo (mm)
20/10D (dinámico/estático)
Pérdida de inserción (dB)
≤0.3
Pérdida de devolución (dB)
UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC)
UPC≥55, APC≥75 (LSH)
Atenuación a 1310nm
0.36dB/km
Atenuación a 1550nm
0.22dB/km
Diámetro de ruptura
2.0/0.9mm
Diámetro del tronco
10.0-11.0mm/6.0-6.4mm
Tipo de breakout
0.3m/0.5m de ruptura igual (por defecto)
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-10~60°C
Temperatura de almacenamiento
-40~85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de grado de portador con calidad garantizada

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz durante el doblado del cable y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura 20D/10D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Kits de breakout

El cable con kits de breakout es fácil de gestionar y ahorra espacio de cableado.

Conector preterminado

Sin empalmes ni montaje de conectores, lo que reduce mucho tiempo y problemas.

Dos tipos de pulido para distintas exigencias de sensibilidad de la señal
El extremo de la fibra de APC está pulido con un ángulo de 8° y UPC está pulido sin ángulo. Ten en cuenta
que los dos conectores no pueden acoplarse o quedarán inutilizados.
UPC se utiliza principalmente para la televisión, la telefonía y los sistemas de datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Tres materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas de OFNP, PVC y LSZH porque cada tipo se utiliza en diferentes lugares.

Tipos de breakout para optimizar el enrutamiento de los cables

Cuatro configuraciones diferentes de breakout para satisfacer tus diferentes necesidades. Ten en cuenta que la longitud de breakout es de 0.3m por defecto en lugar de 0.5m cuando la longitud total del cable es inferior a 3m.

Dos diámetros de cable para diferentes necesidades de cableado
El cable delgado y robusto multifibra para interiores no sólo sirve para el cableado en centros de datos de alta densidad
sino también para la terminación en distribuidores de montaje en rack y en pared.
Cable de 0.9mm para distribuidores de montaje en rack/pared.
Cable de 2.0mm para un cableado de alta densidad.
Precauciones de uso

Asegúrate de leer el manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

Primero

Evita dar demasiada fuerza al tirar del cable breakout.

Segundo

Controla el radio de curvatura dentro de 10D al doblar el cable breakout.

Tercero

Los kits de breakout no pueden soportar la fuerza lateral y demasiada fuerza de tracción.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    91
    10
    0
    0
    0

    M***e

    Zambia

    09 de dic. de 2022
    5.0
    Items shipped as advertised, very good quality and very fast delivery period. My account manager was always communicating at every stage of the purchase process. I will certainly buy again and recommend this product to anyone.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    1***5

    Germany

    01 de dic. de 2021
    5.0
    Pointed me in the right direction.
    I need to extend 24 strands of fiber across a room (about 10m). I would like to have a 1U patch panel on each side with LC connectors. Finally adopted their suggestion to use the adapter panel with 24F pre-terminated patch cable: LC adapter panel -- 24F pre-terminated fiber -- LC adapter panel. Stay within the current budget.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    C***n

    United States

    23 de nov. de 2021
    5.0
    Connector quality seems decent and they secure in just as well as other brands at two to three times this price.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente