El cable breakout multifibras para interiores es un cable preensamblado de bajo costo diseñado principalmente para la interconexión interior entre equipos de transmisión y paneles de conexión o rutas fijas similares. Este cable de fibra óptica tiene una cubierta de clasificación de inflamabilidad estándar de la industria y el conector cumple con EIA/TIA 604 -2 para redes de cableado de alta velocidad.
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/21694.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/images/nBBooTFJIEsREbue.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.main.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.B.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.C.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.D.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.E.jpg)
![Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores Esta imagen trata sobre ID-MMFXX8F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21694.F.jpg)
Cable breakout personalizado 8 fibras LC/SC/FC/ST/LSH OM1/OM2 multimodo multifibra con tubo ajustado para interiores
8 fibras OM1/OM2 multimodo cable breakout preterminado multifibras para interiores
Los conjuntos de cables superiores reducen la pérdida de luz durante la flexión del cable y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.
Radio mínimo de curvatura de 20/10D
La fibra permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Kits de breakout
El cable con kits de breakout es fácil de gestionar y ahorra espacio de cableado.
Conector preterminado
Sin empalmes ni montaje de conectores, lo que reduce mucho tiempo y problemas.
cada tipo se utiliza en diferentes lugares.
y cableado en el interior de un edificio entre pisos.
adecuados para zonas de cableado estructural horizontal.
Cuatro configuraciones diferentes de breakout satisfacen tus diversas necesidades. Ten en cuenta que la longitud de breakout es de 0.3m por defecto en lugar de 0.5m cuando la longitud total del cable no es superior a 3m.
sino también para la terminación de distribuidores de montaje en rack y en pared.
Asegúrate de leer el manual de instrucciones antes de utilizar este producto.
Primero
Evita dar demasiada fuerza al tirar de los hilos del lado breakout.
Segundo
Controla el radio de curvatura dentro de 10D al doblar los hilos del lado breakout.
Tercero
Los kits de breakout no pueden soportar la fuerza lateral y demasiada fuerza de tracción.
N***y
United States
H***e
France
E***e
United States