ROADM-09T de la serie D7000 se basa en la avanzada tecnología de switches selectivos de longitud de onda (WSS) de nueva generación para soportar una configuración de sistema totalmente incolora, sin dirección y sin contención (CDC-F). Este módulo incorpora un preamplificador y un amplificador de refuerzo que pueden simplificar la instalación y la escalabilidad de su red ROADM, al tiempo que mejoran su flexibilidad y rendimiento generales. ROADM-09T soporta una red flexible N*12,5GHz (4≤N≤12). Además, este módulo puede añadir y eliminar servicios o pasar a través de ellos.
La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon™-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar la red y los dispositivos de forma más sencilla y cómoda.