El multiplexor óptico DWDM Add/Drop (OADM) es un dispositivo óptico pasivo que se utiliza en redes WDM para añadir y soltar uno o varios canales DWDM de 100 GHz en la banda C en una o dos fibras, dejando que el resto de las longitudes de onda se desvíen al destino necesario. El uso de la tecnología DWDM puede añadir eficazmente la capacidad WDM a sus redes existentes y nuevas, y ampliar la distancia de transmisión de las señales ópticas. Con unidades MUX/DeMUX adecuadas colocadas en cada extremo de un enlace óptico, se pueden combinar y transmitir varios canales de datos a través de un tronco de fibra monomodo. Los módulos OADM pasivos pueden añadir o eliminar hasta 4 canales de datos en cualquier punto del enlace.
La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon™-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.