FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.
Esta imagen trata sobre D7000-PSU-AC.

Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 1300W para chasis gestionables de la serie D7000

#216475
#216475

1300W 90V a 264VAC Redundante

724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: D7000-PSU-AC
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 1 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 3 años

Módulo de alimentación AC intercambiable en caliente de 1300W, para chasis gestionables D7000

La fuente de alimentación D7000-PSU-AC está situada en el extremo izquierdo de la parte posterior del chasis y dispone de dos ranuras superior e inferior, PSU21 y PSU22. La función principal es convertir la fuente de alimentación externa en la fuente de alimentación utilizada internamente por el dispositivo. El módulo de alimentación es una fuente de alimentación CRPS estándar de la industria, con protección 1+1 y soporta intercambio en caliente y respaldo de corriente compartida, para garantizar una transmisión estable del servicio.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon™-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Specifications
Rango de tensión de entrada
90 a 264VAC
240VHDC Fuente de alimentación 180 ~ 300 VHDC
Corriente de entrada
12A Max
Rango de tensión de salida
12VDC
Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Humedad de funcionamiento
10 a 90% Max
Potencia de salida
1300W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7

Los módulos de fuente de alimentación AC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el chasis ni interrumpir su funcionamiento.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente