Este chasis 2U de 8 ranuras mide 19 pulgadas de ancho, cuenta con integración óptico-eléctrica y una capacidad de carga máxima de 1000W. Soporta fuentes de alimentación DC redundantes 1+1 y permite la copia de seguridad del control principal (por defecto, un único control principal). También proporciona hasta 3.2Tbs de capacidad en dos unidades de rack.
La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon™-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarle a gestionar su red y sus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.
Nota: El chasis se suministra con 1x módulo de interfaz, 1x módulo de control principal, 3x ventiladores de refrigeración, 2x fuentes de alimentación DC y 8x rellenos de puerto.