Los cables troncales MTP® con una cubierta doble más robusta proporcionan una mayor resistencia al aplastamiento. Normalmente están diseñados para una mayor longitud de cable en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar distintas zonas de un edificio. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
MTP®-8 es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos multimodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.