FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.
Esta imagen trata sobre fr.

Cable óptico activo 200G QSFP56 compatible con Arista A-Q200-Q200-2M, 2m (7ft)

#208921
#208921

<4.5W 30mm Fibra óptica 50G PAM4

978,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-AO02
3 vendidos
1 comentario
0 pregunta
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

AOC 200G QSFP56 compatible con Arista (2 metros, QSFP56 a QSFP56)

El cable óptico activo 200G QSFP56 está diseñado para su uso en enlaces Ethernet de 200 Gigabits sobre fibra multimodo OM3, contiene cuatro transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 50Gb/s. Este cable óptico activo es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.

Specifications
Número de pieza
QSFP56-200G-AOC
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
2m (7ft)
Material de la chaqueta
LSZH
Tipo de cable
OM3
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Longitud de onda
850nm
Consumo de energía
≤4.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Formato de modulación
PAM4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Soportado
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 millones de horas
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
InfiniBand de baja latencia y gran ancho de banda
El chip Semtech integrado con diseño analógico de reloj y recuperación de datos (CDR) ofrece una latencia y un consumo de energía ultrabajos, lo que garantiza una transmisión estable y ahorra energía.
Semtech CDR Chip
Baja latencia
≤4.5W
Bajo consumo
200Gbps
Gran ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches previsto.

30mm radio mínimo de curvatura

Permite curvas más cerradas para el cableado.

Peso ligero

Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.

Sin conectores ópticos MPO

Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

M***o

United States

05 de dic. de 2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente