FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-LCA-SM-P.

Conector mecánico LC/APC símplex OS1/OS2 monomodo para montaje en campo

New #208549
New #208549

Para cable de 0.9/2.0/3.0mm Férula prepulida

5,93 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
134 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Conector mecánico LC/APC símplex OS1/OS2 monomodo para montaje en campo

El conector de fibra óptica LC APC es un conector de fibra simplex monomodo 9/125μm OS1/OS2, compatible con fibras ópticas de 250µm y 900µm, y cordones de 0.9mm, 2mm y 3mm. Cada conector con kits de arranque por separado está disponible para cables de estilo de 0.9 y 2.0mm de diámetro y el dispositivo de fijación de longitud es para asegurar el pelado de fibra en el rango correcto.
El conector instalable en campo es un conector prepulido de fábrica que elimina la necesidad de pulido manual en campo. La probada tecnología de empalme mecánico, que garantiza una alineación precisa de la fibra, un talón de fibra prepulido de fábrica y un gel de igualación de índices patentado se combinan para ofrecer una terminación inmediata de bajas pérdidas. Cada conector está codificado por colores según los requisitos estándar del sector para facilitar la identificación durante y después de la instalación. Proporciona una solución ideal para el cableado óptico en el interior de edificios y pisos para aplicaciones LAN y CCTV y con la expansión de FTTH.
Nota: Los diámetros de 0.9mm, 2.0mm y 3.0mm son para el mismo uso. Si se necesita 0.9mm o 2.0mm, sólo tiene que instalar el kit de arranque negro correspondiente.

Especificaciones
Tipo de conector
LC APC
Tipo de cuerpo
Símplex
Material de la férula
Cerámica
Modo de fibra
9/125μm monomodo
Pérdida de inserción
0.35dB Máx, 0.15dB Típ.
Pérdida de retorno
50dB Mín.
Color de la cubierta
Verde
Color de la bota
Verde
Diámetro de los cables
0.9/2.0/3.0mm
Temperatura
Almacenamiento: -40 a 85°C (-40 a 185℉)
Funcionamiento: -20 a 75°C (-4 a 167℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Los conectores prepulidos facilitan la instalación en campo
La fibra prepulida en fábrica y la tecnología de empalme mecánico de alta precisión permiten instalar redes de fibra óptica de forma rápida y rentable para ofrecer una terminación inmediata de bajas pérdidas.
Dos reterminaciones para un resultado óptimo
Disponible para cable de 0.9, 2.0 y 3.0 mm de diámetro
0.35dB de baja inserción para un rendimiento óptico óptimo
Instrucciones de uso

Inserta la fibra en la funda y retira la cubierta reforzada de 25.4-27.4mm.

Coloca el cable en el dispositivo de fijación de longitud y separa la fibra de 250um

Limpia y comprueba la fibra, reserva la fibra desnuda a 10-12mm

Inserta la fibra en el cuerpo del conector a través de la guía de fibra y deténte cuando se curve

Fija la fibra y aprieta la bota para que aramida en el hilo

Completa el montaje y presiona el clip del conector para retirar el guardapolvo para usar

Diseñado para un despliegue más rápido de enlaces de fibra personalizados
Funciona perfectamente para los típicos movimientos, adiciones y cambios en LAN, FTTx, Enterprise, etc.
Aplicaciones de LAN/WAN/FTTx
Terminación de equipos
Reparación/sustitución en campo
Cables de prueba de equipos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente