S5870-48T6BC, un switch L3 de nueva generación con 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP28 de 25Gb y 2 puertos QSFP28 de 100Gb para enlace ascendente. Precargado con PicOS®, equipado con completas funciones SDN y compatible con la plataforma de gestión AmpCon™, que proporciona un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad. El switch también incluye una licencia perpetua y 5 años de mantenimiento estándar.
Construido con un chipset Broadcom fiable, redundancias intercambiables en caliente y equipado con funciones EVPN-VXLAN y MLAG, puede proporcionar una capacidad de conmutación de 348Gbps y una velocidad de reenvío de 744Mpps para redes empresariales y de campus escalables.
![S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240104103655dizfjq.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240104103655dizfjq.jpg)
![S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212142030zisrrf.jpg)
![S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312121420306snewy.jpg)
![S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212142030eks23n.jpg)
S5870-48T6BC, switch empresarial Ethernet L3 de 48 puertos, 48 Gigabit RJ45, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2 https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
Switch Ethernet L3 Enterprise de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, PicOS®, soporta MLAG, Chip Broadcom, C2P Airflow
m.2 SSD: 32GB MLC
Software Spotlights
Soporta MLAG,LLDP, Voice VLAN
Soporta canalizaciones de difusión, unidifusión y multidifusión
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta el doble protocolo IPv4/IPv6
Soporta detección de reenvío rápido BFD And Other Mechanism
Soporta TOS o CoS basado en DSCP
Soporta la plataforma de gestión AmpCon™ para el despliegue de configuraciones de día cero
Soporta EVPN-VXLAN
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta control de flujo y PFC, ECN en colas UC (unicast) y MC (multicast)
Soporta herramientas de configuración y automatización Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Soporta DHCP snooping
Soporta automatización de pruebas con PicOS-V
Soporta la gestión de sistemas protegidos por usuario/contraseña
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Soporta la implementación completa de 802.1X
Soporta Secure Shell (SSHv1/v2)
Soporta L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Soporta un conjunto completo de protocolos Spanning Tree y mecanismos de seguridad
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240510174651s124gb.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202406271743399e2xcj.jpg)
Con PicOS® se pueden ofrecer redes programables, altamente fiables y con gran capacidad de recuperación, que son más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas.
Prueba PicOS-V gratis >
Con la función de despliegue mediante pulsador de AmpCon™, incluso los empleados sin conocimientos técnicos pueden utilizarla para desplegar cientos o miles de switches de una sola vez, lo que repercute en la reducción de los gastos operativos.
Más información sobre AmpCon™
Puertos RJ45 | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T |
Puertos SFP+ | — | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
Puertos 25G/40G/100G | 4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28 | — | — | — |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 |
Apilamiento o MLAG | MLAG | MLAG | Apilamiento | MLAG |
NOS Compatible | PicOS®、SONiC | PicOS®、SONiC | FSOS | FSOS、SONiC |
Número de ventilador | 3 ventiladores intercambiables en caliente | 3 ventiladores incorporados | 3 ventiladores incorporados | 3 ventiladores incorporados |
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Static Routing, RIP, OSPF | ||||
Protocolo de enrutamiento avanzado (BGP/ISIS) | — | — |
D***t
United States
S***a
Singapore
H***y
Monaco