FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO05.
00:59
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO05.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .

Cable óptico activo compatible con Extreme Networks 100G QSFP28, 5m (16ft)

#205191
#205191

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

202,07 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO05
2 vendidos
59 comentarios
0 pregunta
173 en almacén DE. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
44 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

AOC 100G QSFP28 compatible con Extreme Networks (5 metros, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con Extreme Networks son ensamblajes de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones de conexión directa sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen con las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 de conexión en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-AO05 a QSFP-100G-AO05, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-AO05
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
5m (16.4ft)
Material de la chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
Consumo de energía
<2.2W
MTBF
≈50 millones de horas
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Aplicación
100G Ethernet

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos
Con un consumo <2.2W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box

Este cable óptico activo puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<2.2W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
33-46mm
30mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    51
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    15 de abr. de 2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    N***k

    Canada

    13 de febr. de 2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    I***a

    Singapore

    10 de dic. de 2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente