El cable compatible genérico de conexión directa OSFP 800G funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de alta velocidad de un puerto OSFP de 800G en un extremo y cuatro puertos OSFP de 200G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema host. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible genérico de cobre de conexión directa pasiva de 800G OSFP a 4x200G OSFP, 0.5m (2ft)
#204977
#204977
337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
4 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Prepedido. envío antes de 13 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
cable DAC compatible genérico de 800G OSFP a 4x 200G OSFP (0.5 metros, pasivo, OSFP a 4x OSFP, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
OSFP-800G-4OFLPC005
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 4× 200G
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
26mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre pasivo de conexión directa |
Data Rate | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 800G |
Tipo de conector | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP | OSFP a OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
AWG del cable | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Breakout Cables (1)Operating Temperature (1)Package (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
S***n
United States
03 de dic. de 2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***t
United States
01 de dic. de 2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente