El módulo transceptor óptico QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma IEEE 802.3bm. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico para switches FS 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 paralelo MMF, 4x 25G-SR
#204369
#204369
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
94 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 1 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-SL4 QSFP28 (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP-SL4-100G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
20m@OM3/30m@OM4
Conector
MPO-12
Material
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Potencia mínima del receptor
-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤2.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
Sí
Protocolos
IEEE 802.3bm
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Arquitectura de red Spine-Leaf 25G/100G
En los centros de datos en nube e hiperescala, la red Leaf-Spine puede crear una arquitectura de comunicación rápida, predecible, escalable horizontalmente y eficiente para los switches de los centros de datos.
Diseñado para aplicaciones 100G de alta capacidad para transmisión de corto alcance
Los cables troncales MPO de 8 y 12 núcleos pueden utilizarse para soluciones rentables de 100G de 20m sobre OM3 o 30m sobre OM4, ya que incorporan un conector MTP/MPO-12.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
0~70°C
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout 200G a 2x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
1
0
0
0
C***a
Netherlands
17 de my. de 2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0B***i
United Kingdom
14 de my. de 2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente