El DAC de OSFP a QSFP-DD de 400 G proporciona una solución de conexión directa de cobre de 400 G, es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos de 400 G de switches/routers dentro de bastidores y a través de bastidores adyacentes. Este DAC está diseñado con materiales de pérdidas ultrabajas, anillos cuadrados, cable de par trenzado de 8 hilos y construcción de extensión de concha para unas propiedades mecánicas y un rendimiento de flexión superiores. Se ha probado en sistemas de switches reales para garantizar una integridad óptima de la señal y el mejor rendimiento de extremo a extremo, ideal para SDN, ML y Cloud Computing.
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607141923w7923p.png)
Haz clic para ampliar la imagen
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607141923w7923p.png)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610tdhlj2.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610cxgdne.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610l1l9be.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610joh0t2.jpg)
![1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173610zgbzlt.jpg)
1m (3ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#203883
#203883
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC01
26 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 1 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax DAC compatible genérico de 400G OSFP a 400G QSFP-DD (1 metro, pasivo, OSFP a QSFP-DD, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP400-QDDPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
34.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151150qit0p5.jpg)
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
34.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Cable Type | Passive DAC | Passive DAC | Active DAC | Active DAC |
Max Data Rate | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps | 425Gbps |
Form Factor | OSFP to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP112 to QSFP112 |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤2.5W | ≤1.5W |
Cable Length | 0.5-3m (2ft-10ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
Jacket Material | PVC | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente