FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Esta imagen trata sobre The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Esta imagen trata sobre The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .
Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Esta imagen trata sobre The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Esta imagen trata sobre The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Esta imagen trata sobre The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .

Adaptador/acoplador de fibra óptica de plástico multimodo OM5 cuádruple LC/UPC a LC/UPC con brida

#203877
#203877

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

4,48 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-4C
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

LC/UPC a LC/UPC OM5 Quad SC Footprint con adaptador de fibra óptica de plástico con brida, verde, pérdida de inserción de 0.2dB

Un adaptador de fibra óptica, a veces llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o vincular los cables o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.
Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan al máximo y reduzcan la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra muchos manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores especiales de fibra óptica híbridos macho a hembra.

Specifications
Tipo de conector
LC-LC
Estilo del cuerpo
Cuádruple
Tipo de polaco
UPC
Modo de fibra
OM5 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga de alineación
Cerámica
Tasa de inflamabilidad
UL 94V-0
Cantidad del paquete
1
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia a través de una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Manguito cerámico

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Tapa protectora antipolvo

Evita que el adaptador se llene de polvo y manténgalo limpio

Clip de acero inoxidable

Permite una fácil instalación a presión sin herramientas

Opción ideal para actualizar sistemas de red

El adaptador cuádruple LC de huella SC está diseñado para adaptarse al hardware heredado que incorpora un corte dúplex SC para actualizar los sistemas a una mayor densidad sin rediseñar paneles o hardware.

Codificado por colores para una rápida identificación del tipo de fibra

Los colores de la carcasa del adaptador siguen el esquema de identificación de colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y reducir los errores humanos.

Montaje sencillo, alta estabilidad

El adaptador con brida se puede fijar mediante tornillos M2 en un casete de fibra, que se puede enchufar y desenchufar 1000 veces, con buena repetibilidad y alta estabilidad.

Aplicación para conexión de fibra óptica
El adaptador se puede utilizar ampliamente en bastidores de servidores, paneles de conexión, marcos de distribución óptica (ODF), CATV, redes de acceso de banda ancha de fibra óptica, etc.
Marco de distribución óptica
Red FTTH
Red Satva/Kaktv
Red de área local
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente