Un adaptador de fibra óptica, a veces llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o vincular los cables o conectores de fibra óptica entre dos fibras ópticas. líneas.
Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten transmitir al máximo las fuentes de luz y reducir al máximo las pérdidas. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra muchos manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores especiales de fibra óptica híbridos macho a hembra.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/acoplador de fibra óptica de plástico multimodo OM5 símplex LC/UPC a LC/UPC sin brida (10 unidades/paquete)
Adaptador de fibra plástica simplex multimodo LC/UPC a LC/UPC OM5, verde, pérdida de inserción de 0.2dB
Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia a través de una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Manguito cerámico
Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión
Tapa protectora antipolvo
Evita que el adaptador se llene de polvo y manténgalo limpio
Clip de acero inoxidable
Permite una fácil instalación a presión sin herramientas
Los colores de la carcasa del adaptador siguen el esquema de identificación de colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y reducir los errores humanos.