FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SMLCSCSX-10PK.
00:35
Esta imagen trata sobre 203289-2.
Esta imagen trata sobre 203289-3.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX-10PK.
Esta imagen trata sobre 203289-2.
Esta imagen trata sobre 203289-3.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.
Esta imagen trata sobre 203307.

Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 3m (10ft) 10 unidades por paquete

#203307
#203307

Redes ≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G

35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SMLCSCSX-10PK
47 vendidos
0 comentario
0 pregunta
20 en tránsito. entrega antes de 17 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica monomodo de alta calidad y rentable de 9/125 μm a prueba de curvaturas

El cable de fibra óptica monomodo OS2 de 9/125 μm a prueba de curvaturas tiene una menor atenuación al doblarse o torcerse en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que facilitará la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para el tendido de cables de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y casetes preterminados de interconexión en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1612nm.

Specifications
Tipo de conector
LC UPC a SC APC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤ 0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de doblaje (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de doblaje (cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Recuento de fibra
Símplex
Diámetro del cable
2.0mm
Cubierta para cables
PVC (Riser/OFNR)
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Construye una red de fibra óptica estable y robusta
El cable de alta calidad con protección ajustada protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Diagrama estructural
Diagrama de sección transversal

Radio de curvatura mínimo de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas de cable más ajustadas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente