El cable de fibra óptica monomodo insensible a la curvatura OS2 de 9/125μm tiene una menor atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que facilitará la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica de manera más eficiente. También puede ahorrar más espacio para el tendido de cables de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y casetes preterminados de interconexión en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Se necesitan cables de parche de fibra. Este cable de fibra óptica monomodo OS2 de 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1611nm.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 1m (3ft) 10 unidades por paquete
Cable de fibra óptica monomodo insensible a las curvas de alta calidad y rentable de 9/125μm.
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Radio de curvatura mínimo de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvas de cable más ajustadas para el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Resistencia a la tracción máxima de 100N
El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.
Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.