FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.
Esta imagen trata sobre QDD-LR4L-400G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico 400GBASE-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM LC dúplex SMF personalizado

#201783
#201783

Inphi 7nm DSP EML ≤10W LC dúplex SMF

2.296,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Módulo transceptor óptico 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)

El módulo 400GBASE-LR4L, conector LC dúplex, hasta 6km sobre fibra monomodo paralela. Cumple la norma QSFP-DD CMIS Rev 4.0 y el estándar IEEE 802.3 400GAUI-8.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.

Specifications
Número de pieza
QDD-LR4L-400G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distancia máxima del cable
6km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.7~5.1dBm
Potencia RX
-9~5.1dBm
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Modulación
8x 50G PAM4
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
G.652/9um
Tecnología de embalaje
BOX
Protocolos
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compatible
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con la FS BOX o la tarjeta de codificación y pruebas en el entorno de switch objetivo para una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
Probado al 100% en dispositivos anfitriones
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas de fácil identificación para facilitar la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Selecciona tipos de etiquetas
Etiquetas coloreadas en blanco y negro o neutras
Rellena los datos de la etiqueta
Logotipo de la marca, P/N, S/N, nombre del proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Prueba de tasa de bits erróneos
<
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia del cable (máx.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulación
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo de energía
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo de transmisor
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Tecnología de embalaje
BOX
COB
BOX
COB
Protocolos
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compatible
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Aplicación
Ethernet
Centro de datos
Centro de datos
Centro de datos 400G a 4x100G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente