Ubiquiti Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311101806416aoula.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101806416aoula.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101806411xsasm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110180641qahud4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ubiquiti 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC/UPC dúplex SMF
#201339
#201339
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GER-55
14 vendidos
367 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
225 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
67 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GER-55
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -16dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
Características
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
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
304
53
10
0
0
R***e
Canada
11 de dic. de 2023
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0V***e
United States
21 de sept. de 2022
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***s
Netherlands
09 de my. de 2022
excellent service. thx
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente