El transceptor SFP+ compatible genérico soporta longitudes de enlace de hasta 100 m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple las normas SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal y como se especifica en SFF-8472. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107115215w14tm8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215w14tm8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215p2p8tp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM LC/UPC dúplex MMF
#74668
#74668
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
93 vendidos
0 comentario
2 preguntas
32004 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
2139 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible genérico 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GSR-85
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m sobre OM3 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de fibra
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
* Los transceptores FS GE son totalmente compatibles con los equipos genéricos. Haz clic en
para más información.
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252980625cdcb4e00df5.76570817.jpeg.webp)
Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Cable Type (1)Configuration (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente