El transceptor SFP+ compatible NETGEAR AXM762 soporta longitudes de enlace de hasta 40 km sobre OS2 SMF a través de un conector dúplex LC. La monitorización de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal y como se especifica en SFF-8472. Cada módulo transceptor SFP+ ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales difíciles, como telecomunicaciones, procesamiento de datos y gestión, aplicaciones de automatización industrial y de fábricas, aplicaciones de exterior, sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR AXM762 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km industrial DOMLC/UPC dúplex SMF
#200943
#200943
72,60 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
5 vendidos
14 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
126 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-ER compatible con NETGEAR AXM762 (SMF, 1310nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Specifications
NETGEAR compatible
AXM762
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.52Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
Presupuesto de energía
15dB
Sobrecarga del receptor
1dBm
Consumo de energía típico
≤1W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Protocolos
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas Tipo de fibrante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
14
0
0
0
0
B***l
United States
01 de dic. de 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0J***n
Australia
30 de nov. de 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***a
United States
13 de my. de 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente