FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.
Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF

#200493
#200493

FP ≤1W Duplex LC SMF

29,04 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
83 vendidos
58 comentarios
0 pregunta
2944 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
741 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con Intel 10GBASE-LRM SFP+ (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

El transceptor compatible con Intel SFP+ soporta hasta 2km sobre OS2 SMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Este transceptor SFP+ 10G, de bajo consumo y alta velocidad, es ideal para centros de datos, canal de fibra 10G, SONET y SDH, etc.

Specifications
Número de pieza
SFP-10GLRM-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.6dBm
Consumo de energía típico
<1W
Sobrecarga del receptor
+1.5dBm
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.)
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
850nm
850nm
Distancia del cable (máx.)
220m@OM3
300m@SMF
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
Tipo de cable
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF/SMF
Potencia TX
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -8.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Consumo de energía
<1W
<1W
<1W
<2.5W
<1.8W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
49
8
1
0
0

T***s

United States

12 de dic. de 2023
5.0
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor

https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***s

United States

12 de dic. de 2023
5.0
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***y

united kingdom

08 de dic. de 2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente