El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre puro desnudo sólido de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 contra daños o roturas durante la instalación. La bota flexible de alivio de tensión proporciona un fácil acceso en aplicaciones de alta densidad. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, soportando 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable. Todos los cables serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568B.
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70554.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.main.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.B.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.C.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726115105dlpcsb.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul Esta imagen trata sobre C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70650.D.jpg)
Cable de red Ethernet Cat6 24AWG snagless sin blindaje (U/UTP) LSZH, 2ft (0.6m), azul
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 24AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220530/165387441462941eeedca955.77551278.jpeg.webp)
Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Es compatible con ordenadores portátiles, routers, televisores, impresoras, etc.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815094032uqee0e.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231106164952ps1ozs.jpg)
Confianza del 100% en las pruebas de cada cable de red Fluke para garantizar un rendimiento especificado.
Tipo de cable | Cat6 plano snagless | Cat6 snagless | Cat6 delgado snagless |
Chaqueta del cable | PVC (plana) | LSZH (redonda) | PVC CM (redonda) |
Velocidad de datos soportada | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T |
Calibre (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longitud | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-10m(6in-33ft) | 0.3m(1ft) |
Tipo de blindaje | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) |
Diámetro exterior del cable (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
S***e
Canada