Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-XFP-10GE-BX32-40, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC SMF
#19596
#19596
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10G-BX40
40 vendidos
13 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10GBASE-BX XFP (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible Brand
Juniper Networks
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
3
3
0
0
S***e
United States
29 de nov. de 2016
Although the modules are really good and affordable, I always can't stand the slow shipping speed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***k
United States
08 de nov. de 2016
First I want to say the salesman's attitude is really bad, the second is that you guys sent me the wrong products. Although they have resent new order to me without charging, I still feel upset.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***o
Canada
04 de nov. de 2016
Website is easy to navigate. Just spent few minutes to place the order. And items arrived quickly and are working well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente