El módulo transceptor 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX compatible de Adtran está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9,953 Gbps y 2,488 Gbps de subida y 9,953 Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas de entre -40 y 85 °C. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma ITU-T G9807.1.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Adtran XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX clase E1 20km DOM SC SMF (industrial)
#194718
#194718
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
5 vendidos
8 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 10 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Adtran 9.953G-TX/9.953G-RX y 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Clase E1 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Número de pieza
XGS-SFP-52-20E1I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
6~9dBm
Potencia Rx
-30~-9dBm (9.953G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
Clase
E1
Presupuesto máximo de enlace
33dB
Sobrecarga del receptor
<-9dBm (9.953G)
<-11dBm (2.488G)
<-11dBm (2.488G)
Sensibilidad del receptor
>-30dBm (9.953G)
>-31.5dBm (2.488G)
>-31.5dBm (2.488G)
Consumo de energía
<3W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
XGSPON
Protocolos
ITU-T G.9807.1
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Solución de red XGS-PON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9,953 Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatible Modules (1)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
A***n
Australia
14 de nov. de 2023
The delivery was impressively swift. I certainly plan to utilize your services again moving forward.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***y
Australia
13 de nov. de 2023
The process of placing an order with you was quick, simple, friendly, and straightforward. I will definitely return for future networking infrastructure needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***s
United States
11 de nov. de 2023
The order was received this morning and works perfectly in my device. Very happy with the service
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente