El transceptor QSFP28 compatible de Cisco proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1309.14 nm-TX/1304.58 nm-RX mediante un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado 100GBASE-BX40 QSFP28 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
#193960
#193960
2.054,58 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX40
3 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Prepedido. envío antes de 23 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX40 QSFP28 compatible con Cisco para Ethernet y centros de datos (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
Q28-100G-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
MZM EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1.7~7.1dBm
Potencia mínima de receptor
> -13.8dBm
Presupuesto mínimo
15.5dBm
Sobrecarga de receptor
-3dBm
Consumo de energía
≤ 4.5W
Relación de extinción
> 5.0dB
DDM/DOM
Soportado
FEC incorporado
KP4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con la FS BOX o la tarjeta de codificación y pruebas en el entorno de switch objetivo para una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
Probado al 100% en dispositivos anfitriones
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas de fácil identificación para facilitar la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Selecciona los tipos de etiquetas
Etiquetas coloreadas en blanco y negro o neutras
Rellena los datos de la etiqueta
Logotipo de la marca, P/N, S/N, proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizate una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2E-4
Prueba de temperatura
0 a 70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporta un equipo de ingenieros profesionales.
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia del cable (máx.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente