El transceptor 400GBASE-ZR soporta longitudes de enlace de hasta 120km utilizando EDFA sobre SMF con conectores LC dúplex. Proporciona 400Gb/s de ancho de banda óptico a través de una única longitud de onda óptica utilizando modulación DP-16QAM coherente de doble polarización. Este transceptor cumple la norma OIF QSFP-DD MSA. Está diseñado para utilizarse junto con una plataforma host para soportar la transmisión de 400G a través de enlaces ópticos en aplicaciones DCI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor para FS switch de 400G DWDM sintonizable coherente QSFP-DD DCO ≤120km DOM LC dúplex SMF para transmisión
#193137
#193137
7.253,95 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 10 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 400G DWDM sintonizable QSFP-DD para FS Switches (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFPDD-ZR-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad de datos
400Gbps
Longitud de onda
1528.77~1567.13nm
Distancia
400G ZR ≤120km
400G ZR gris 30~40Km (sin amplificar)
400G ZR gris 30~40Km (sin amplificar)
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Robustez de CD
2400(ps/nm)
DDM
Sí
Potencia TX
400G ZR -13~-9dBm(EDFA)
400G ZR gris -9~-6dBm
400G ZR gris -9~-6dBm
Potencia de receptor
400G ZR -12~0dBm(EDFA)
400G ZR gris -20~0dBm
400G ZR gris -20~0dBm
Consumo de energía
≤18W
Tolerancia OSNR
26dB/0.1nm
Sensibilidad RX
-20dBm
Temperatura comercial
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
CFEC
Formato de modulación
DP-16QAM
Protocolos
Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Aplicación
Edge DCI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 400G para centros de datos
Con 18W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP-DD ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a una transmisión de 400G.
Solución centrada en Ethernet 400G en el centro de datos
El módulo ZR 400G permite la transmisión con el Mux/Demux y el EDFA en topología punto a punto hasta una distancia de 80km, proporcionando mayor escala y mayores velocidades de transferencia para DCI.
Longitud de onda central | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia | 400G ZR:≤120km 400G ZR gris:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR gris:≤80km(unamplified) 400G ZR+:≤450km 400G ZR gris:≤90km(unamplified) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo de energía | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulación | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolerancia OSNR | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Potencia TX | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR gris:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR y 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR y 400G ZR+ gris:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilidad RX | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G gris ZR:-20dBm 400G gris ZR+:-22dBm |
Protocolos | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Aplicación | Edge DCI | Edge DCI IP sobre DWDM de metro o larga distancia | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente