FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC-24PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, 12ft (3.7m), azul, 24 piezas/paquete

#192286
#192286

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

147,62 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPSGPVC-24PK
8 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 19 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre puro desnudo trenzado de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 contra daños o roturas durante la instalación. La funda flexible de alivio de tensión proporciona un fácil acceso en aplicaciones de alta densidad.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece una solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, soportando hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable. Todos los cables serán compatibles con ambos esquemas de cableado T568B.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
12ft (3.7m) (incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Conectores
RJ45 (macho)
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet 1000Base-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

Es compatible con ordenadores portátiles, routers, televisores, impresoras, etc.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Pruebas de cables de Fluke Networks

Confianza del 100% en las pruebas de cada cable de red Fluke para garantizar un rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

S***r

United States

30 de nov. de 2023
5.0
The convenience of having multiple cables readily available is a time-saver. I've experienced seamless connectivity and faster data transfer speeds. It's a must-have for anyone serious about their network infrastructure.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente