FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-24PK.

Cable de parche de red Ethernet Cat6a blindado sin enganches (SFTP) PVC CM, 1ft (0.3m), azul, 24 unidades/paquete

#192267
#192267

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

55,66 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
5 vendidos
0 comentario
0 pregunta
4 en tránsito. entrega antes de 03 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de conexión de red Ethernet Cat6a, blindado sin enganches (SFTP), 26 AWG, 10 GBase-T

El cable de conexión de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores y admite hasta 10GBase-T y 550MHz dentro de 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de cables de conexión FS cat6a aplica cobre puro desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la funda es un nuevo material PVC CM respetuoso con el medio ambiente, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Specifications
Tipo de cable
Cat6a sin enganches
Tipo de blindaje
Blindado(SFTP)
Cubierta del cable
PVC CM (redondo)
Longitud
1ft (0.3m) (incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Trenzado
Soporte de velocidad de datos
10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
pares trenzados
4 pares
Esquema de cables
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D 
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a +50 °C (14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de conexión fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de conexión Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable acelera hasta 550MHz y admite Ethernet 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más confiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados trenzados
Interferencia antielectromagnética
Cables de parche con triple protección

Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Fluke Networks-Pruebas de cables

Los cables de conexión pasan la prueba de cables de conexión de Fluke y entregan un informe de prueba específico, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente