Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP compatible con Mellanox admite longitudes de enlace de hasta 2 km sobre fibra LC dúplex SMF o MMF. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804111428kuojki.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111428kuojki.jpg)
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111424ddw08q.jpg)
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111227684bfp.jpg)
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411121935m13a.jpg)
Módulo Transceptor compatible con Mellanox 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM dúplex LC SMF/MMF
New #190892
New #190892
15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP1G-SX-31
20 vendidos
44 comentarios
0 pregunta
1841 en almacén DE. Recibe tu pedido el 7 de agto., 2024
288 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP compatible con Mellanox (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP1G-SX-31
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km
Tipo de fibra
SMF/MMF
Longitud de onda
1310nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
< 1W
Tipo de transmisor
FP
Tipo de receptor
PIN-TIA
Potencia TX
-9~-3dbm
Sensibilidad del receptor
< -21dBm
BER
1E-12
DOM
Soportado
Protocolos
SFF-8472 MSA IEEE 802.3
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
Características
Conectividad 1G para centro de datos
Presentado con baja potencia, el transceptor SFP ofrece una solución rentable para aplicaciones de Ethernet Gigabit.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1310nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
43
1
0
0
0
C***s
Australia
04 de jul. de 2024
Parts came quickly and well packaged
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***n
Mexico
06 de dic. de 2023
Fully compatible and without any incident.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0F***n
Denmark
07 de dic. de 2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente