El módulo de loopback es un módulo de loopback QSFP28 cuádruple de factor de forma pequeño enchufable a 100 Gbps para probar puertos transceptores QSFP28 en placas host/sistema. Al sustituir un transceptor QSFP28 con todas las funciones, el loopback eléctrico proporciona un método rentable para probar los puertos QSFP28.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-LB a QSFP-LOOP-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131184037x5b32c.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131184037x5b32c.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131184037wprrnb.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023072615371266185f.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131184037hnoj2c.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks Esta imagen trata sobre QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230726153712iyfa7g.jpg)
Módulo de prueba de loopback pasivo QSFP-100G-LB, 100G QSFP28 compatible con Juniper Networks
Hot #190739
Hot #190739
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
83 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
165 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de prueba de loopback pasivo 100G QSFP28, compatible con Juniper Networks
Especificaciones
Número de parte
QSFP-LOOP-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Atenuación
0dB
Consumo de energía
0W
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, canal de fibra
Aplicación
Pruebas de puertos QSFP28, pruebas de sistemas a nivel de placa
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Módulo Loopback 10G QSFP28 para pruebas
Este cable pasivo de Loopback QSFP28 100G de bajo perfil presenta unas características típicas de pérdida de inserción (atenuación) de apenas 0dB, consumiendo no más de 0.0 vatios de potencia durante el proceso de prueba.
Consumo de energía
0W
Atenuación
0dB
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Haz que las pruebas portuarias sean más fáciles y eficientes
En comparación con las pruebas tradicionales de bucle invertido, en las que los módulos se conectan a puentes, los módulos de Loopback son más sencillos y eficaces en las pruebas de puertos, ya que permiten comprobar el estado de funcionamiento de los puertos con sólo conectar el conmutador.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
B***d
United States
13 de dic. de 2023
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***s
United States
06 de oct. de 2023
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***e
United States
20 de nov. de 2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente