El módulo transceptor Adtran 1442544F1 compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9.953Gbps y 2.488Gbps de subida y 9.953Gbps de bajada, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas de entre -40 y 85 °C. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma ITU-TG.9807.1.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Adtran 1442544F1, XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Clase N1 20km DOM SC SMF (industrial)
#190473
#190473
373,89 € (IVA incluido)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
2 vendidos
10 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Adtran 1442544F1 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT clase N1 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Adtran compatible
1442544F1
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
2~5dBm
Potencia Rx
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Clase
N1
Número de pines
20PIN
Sobrecarga del receptor
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
Sensibilidad del receptor
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Consumo de energía
<2.5W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
XGSPON
Protocolos
ITU-T G9807.1
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Solución de red XGS-PON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9.953Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connectors (1)Maximum Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
10
0
0
0
0
R***y
United States
17 de nov. de 2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***m
Senegal
14 de nov. de 2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***n
Canada
13 de nov. de 2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente