FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.
Esta imagen trata sobre C5EFTPPVC.

Cable Ethernet a granel Cat5e personalizado, 1000ft (305m), 350MHz, blindado (F/UTP)

#190457
#190457

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

84,70 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EFTPPVC
0 vendido
0 comentario
2 preguntas
Longitud:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Calibre:
26AWG
Relación de acoplamiento:
PVC CM
Color:
Azul
Prepedido. envío antes de 3 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
170,00 € por UPS Express Saver®
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable Ethernet a granel Cat5e personalizado, 1000ft (305m), 350MHz, blindado

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000Base-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es el preferido para instalaciones de red más avanzadas en las que se requiere un ancho de banda superior al normal.

Specifications
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
F/UTP
Cubierta del cable
PVC CMR/PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Tensión máxima de instalación (N)
110
Radio de curvatura (mm)
21.6
Color del cable
Azul/Negro/Verde/Blanco/Amarillo Rojo/Gris/Naranja/Púrpura/Rosa
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables patch Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de redes sobre el terreno
Los cables están disponibles en varios colores y pueden cortarse a la longitud necesaria para tus proyectos personalizados de instalación de redes. La robusta caja dispensadora de fácil extracción agiliza la instalación.

Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m en el cable, adaptado libremente a tus necesidades

Se utiliza en suelos, paredes y espacios no plenos.

Hasta 350MHz y garantiza la compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza una velocidad de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Asistencia técnica
Obtén asistencia de un equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente