El módulo de loopback es un módulo de loopback 25Gbps cuádruple de factor de forma pequeño para probar los puertos del transceptor SFP28 en placas de host/sistema. Al sustituir un transceptor SFP28 con todas las funciones, el loopback eléctrico proporciona un método rentable para probar los puertos SFP28.
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230722105021d2fh0n.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230722105021d2fh0n.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230722105021y4gocj.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307221050212qtixw.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230722105021r1fegi.jpg)
![Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell Esta imagen trata sobre SFP-LOOP-25G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230722105022rs7a6m.jpg)
Módulo de prueba de loopback pasivo, 25G SFP28 compatible con Dell
#190389
#190389
33,88 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-LOOP-25G
9 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
50 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
165 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de prueba de loopback pasivo 25G SFP28, compatible con Dell
Especificaciones
Número de parte
SFP-LOOP-25G
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
28Gbps
Atenuación
0dB
Consumo de energía
0W
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, canal de fibra
Aplicación
Pruebas de puertos SFP28, pruebas de sistemas a nivel de placa
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Módulo Loopback 25G SFP28 para pruebas
Este cable pasivo de Loopback SFP28 25G de bajo perfil presenta unas características típicas de pérdida de inserción (atenuación) de apenas 0dB, consumiendo no más de 0.0 vatios de potencia durante el proceso de prueba.
Consumo de energía
0W
Atenuación
0dB
Velocidad máxima de datos
28Gbps
Haz que las pruebas portuarias sean más fáciles y eficientes
En comparación con las pruebas tradicionales de bucle invertido, en las que los módulos se conectan a puentes, los módulos de Loopback son más sencillos y eficaces en las pruebas de puertos, ya que permiten comprobar el estado de funcionamiento de los puertos con sólo conectar el conmutador.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
J***o
Taiwan, China
28 de agto. de 2023
Nice service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***o
Taiwan, China
24 de my. de 2023
Great support!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***f
United States
18 de agto. de 2020
Got these loopback modules for our transceiver board-level test. These modules worked great on our switches and the test results had no problems. These modules provided us a cost-effective method for our SFP28 port testing. Quite satisfied!
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente