El módulo de loopback es un módulo de loopback 40Gbps cuádruple de factor de forma pequeño para probar los puertos del transceptor QSFP+ en placas de host/sistema. Al sustituir un transceptor QSFP+ con todas las funciones, el loopback eléctrico proporciona un método rentable para probar los puertos QSFP+.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LB a QSFP-LOOP-40G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de prueba de loopback pasivo, 40G QSFP+ compatible con Arista
#190361
#190361
31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
4 vendidos
22 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
20 en almacén DE. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
28 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de prueba de loopback pasivo 40G QSFP+, compatible con Arista
Especificaciones
Número de parte
QSFP-LOOP-40G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Atenuación
0dB
Consumo de energía
0W
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, canal de fibra
Aplicación
Pruebas de puertos QSFP+, pruebas de sistemas a nivel de placa
El FS P/N ha cambiado de QSFP-LB a QSFP-LOOP-40G, pero el producto es el mismo. Solo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Módulo Loopback 40G QSFP+ para pruebas
Este cable pasivo de Loopback QSFP+ 40G de bajo perfil presenta unas características típicas de pérdida de inserción (atenuación) de apenas 0dB, consumiendo no más de 0.0 vatios de potencia durante el proceso de prueba.
Consumo de energía
0W
Atenuación
0dB
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Haz que las pruebas portuarias sean más fáciles y eficientes
En comparación con las pruebas tradicionales de bucle invertido, en las que los módulos se conectan a puentes, los módulos de Loopback son más sencillos y eficaces en las pruebas de puertos, ya que permiten comprobar el estado de funcionamiento de los puertos con sólo conectar el conmutador.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
16
5
1
0
0
S***r
United States
17 de agto. de 2020
Very powerful loopback modules. These modules came in time with a secure package. I have used them in testing 40G QSFP ports on my cisco switches and I admit it is a great way to test QSFP connectivity on cisco switches. I’m quite satisfied with them.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0G***r
United States
09 de agto. de 2020
I’d like to give these loopback modules five stars because they really bring me a very good user experience. If I have other needs, I will still choose FS. They do a good job.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0K***n
Australia
02 de my. de 2017
The items I ordered arrived very quickly and work perfectly. I will be using Fiberstore as my primary fiber network resource from now on.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente