El transceptor SFP+ compatible con NOKIA 3HE05036AA admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8475, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para implementarse en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA C42 3HE05036AA, 10G DWDM SFP+ 1543.73nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
#187438
#187438
313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
5 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Wavelength:
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NOKIA 3HE05036AA 10G DWDM SFP+ (SMF, 1543.73nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con NOKIA
3HE05036AA
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1543.73nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Sí
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Ideal para la solución 4G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1543.73nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente