FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
00:31
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-40-I.

Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson C30, 10G DWDM SFP+ 1553.33nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 4G inalámbrico

#187381
#187381

4G inalámbrico Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 LC dúplex SMF

313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1553,33 nm, 40km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Ericsson admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8495, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para implementarse en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.

Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP10G-40-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1553.33nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Aviso: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, combina con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Ideal para la solución 4G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1553.33nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

S***n

France

25 de jun. de 2023
5.0
Simply awesome. Have ordered several items and the shipping is always super fast with good prices.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***y

France

23 de jun. de 2023
5.0
I always find quality products at fs at a great price and products are delivered promptly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente