El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño Snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (UTP) PVC CM, amarillo, 8ft (2.4m), 10 piezas/paquete
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
100% de confianza de la prueba de cables de Fluke de que cada cable de conexión ofrece el rendimiento especificado.
B***r
United States
D***e
United States