FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC-10PK.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (SFTP) PVC CM, azul, 8ft (2.4m), 10 piezas/paquete

#186206
#186206

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

50,82 € (IVA incluido)
FS P/N: C6SFTPSGPVC-10PK
7 vendidos
0 comentario
2 preguntas
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
10 en tránsito. entrega antes de 26 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP), 26AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 1000BASE-T en 100 metros y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en la industria. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CMX, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
8ft (2.4m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de la prueba de cables de Fluke de que cada cable de conexión ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente