El cable de red delgado Cat6 es una solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable ayuda a aliviar la congestión y mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganchen no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708112033sfxchs.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708112033sfxchs.jpg)
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711121200hzloc6.jpg)
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607112554_411.jpg)
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607112554_385.jpg)
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220607112612_200.jpg)
![Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete Esta imagen trata sobre C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71894.D.jpg)
Cable de red Ethernet delgado Cat 6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 10ft (3m), 10 piezas/paquete
Cable de red Ethernet delgado Cat6 snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121554324t3gyu.jpg)
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.
D***r
Canada