FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.
Esta imagen trata sobre C6ASFTPSGPVC-10PK.

Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (SFTP) PVC CM, blanco, 2ft (0.6m), 10 piezas/paquete

#186072
#186072

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-10PK
39 vendidos
5 comentarios
1 pregunta
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
15 en tránsito. entrega antes de 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CMX, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a snagless
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
2ft (0.6m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y soporta 10GBase-T Ethernet, que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
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
5
0
0
0
0

R***r

United States

17 de my. de 2023
5.0
Sturdy and well-insulated. It's built to last, which is what I needed it for. It carries the signal from a router to a computer used for live streaming. We've had zero issues with dropped connections, so it's doing its job well.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

C***g

United States

09 de my. de 2023
5.0
This Cat6a is thicker and faster. We replaced an older wire with it and now thinking of replacing the rest of it. The 6a is a bit beefy, would recommend it.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

S***e

United States

08 de my. de 2023
5.0
Nice, high-quality cable.
I use these with my 10 Gigabit network and I can confirm they are actually Cat6a 10 Gigabit network cables.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente