Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6 sin apantallar para crear un cable más largo.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6, sin blindaje, hembra a hembra - morado (12pzas./paquete)
#185878
#185878
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: 6IMPU-U
33 vendidos
6 comentarios
1 pregunta
Models:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6, UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Púrpura
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
Cat6 Keystone RJ45 acoplador, sin blindaje, hembra a hembra insertar acoplador en línea - morado, 12pzas./paquete
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6
Ideal para hogares y oficinas comerciales
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
1
0
0
0
R***s
United States
17 de oct. de 2023
They help me contact my unshielded Cat6 cables to create one longer cable. It brought me great convenience, fantastic!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0K***a
Canada
13 de oct. de 2023
Your customer service has been simply the best from the beginning! It has been such a pleasure working with you to resolve this issue. Thank you so much for your patience.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0R***s
United States
09 de oct. de 2023
The function to extend the length of two patch cables makes it the ideal choice for networking, great!!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente