FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre AR.
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km Industrial DOM LC dúplex SMF

#185647
#185647

Macom DFB ≤4.5W LC dúplex SMF Industrial

506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
0 vendido
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 11 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico compatible con HPE Aruba 100GBASE-CWDM4 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-CWDM4 QSFP28 compatible con HPE Aruba está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibramonomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE802.3bm. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.

Specifications
Número de pieza
QSFP-CWDM4-100G-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Potencia RX
-11.5~3.5dBm
Presupuesto de energía
9dB
Relación de extinción
>3.5dB
Consumo de energía
<4.5W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
9um/125um
Tecnología de embalaje
COB embalaje
Protocolos
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor a trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
Distancia máxima del cable
2km
2km
2km
2km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Tipo de transmisor
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Broadcom Chip
Rango de temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

1***5

12345

26 de mzo. de 2023
5.0
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***r

Germany

11 de febr. de 2023
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

E***o

Australia

20 de febr. de 2022
5.0
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente