El módulo transceptor óptico 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 500m a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-DR-100G a QSFP-DR-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HP, 100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda 1310nm 500m DOM LC dúplex SMF
#184579
#184579
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-DR-100G
31 vendidos
27 comentarios
6 preguntas
Transceiver Type:
570 en almacén DE. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
59 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con HPE Aruba 100GBASE-DR Single Lambda QSFP28 PAM4 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-DR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4dBm
Potencia mínima del receptor
-5.9dBm
Presupuesto de energía
3dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤4W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
FEC incorporado
Sí (KP4)
Protocolos
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Actualiza tu red, un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 400G y conéctalo a los sitios de 100G existentes.
Menos de 4W de consumo de energía para el ahorro de energía
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor 100G single-lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Broadcom DSP Chip
Transmisión estable
≤4W
Bajo consumo de energía
53G EML Laser
Ensure Production
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0-70°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Reconfigura el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOXofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 500m (with Host FEC) | 2km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 25km |
Tipo del cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | TO | COB (Chip on Board) | TO | TO |
Chip | Broadcom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Inphi Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
27
0
0
0
0
C***o
Canada
15 de nov. de 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Compra verificada
Útil 23
Comentario 0P***g
United States
14 de nov. de 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0M***o
United States
09 de oct. de 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente