El diseño uniboot permite que un cable transporte ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
El diseño de polaridad inversa permite una conversión de polaridad rápida y fácil sin exponer las fibras ni necesitar herramientas.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex OM4 multimodo LSZH 2.0mm BIF 1m (3ft)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex OM4 LSZH BIF
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Radio mínimo de curvatura de 20/10D
La fibra BIF permite curvaturas de cable más estrechas para el almacenamiento y enrutamiento de holguras.
Clip plano LC
Proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire.
Diseño uniboot
Permite que un cable transporte dos fibras, reduciendo el volumen del cable al enrutarlo.
Sólo 4 pasos para cambiar la polaridad de A-B a A-A sin exponer las fibras ni necesitar ninguna herramienta.
Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
Tipos de conectores | Clip plano Suncall LC | Clip plano US Conec LC | LC conmutable Senko | LC estándar | LC seguro con clave |
Mecanismo push-pull | — | Push-pull bota | — | — | — |
Grado de fibra | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF |
Chaqueta del cable | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Diámetro del cable | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra) | 20/10D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) | 20/10D (dinámico/estático) |
Inversión de polaridad | — | — | |||
Velocidad de transmisión | 1/10/40/100G | 200/400G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G |
j***o
Mexico
j***o
Mexico
j***o
Mexico